Teleskopschiene
Überauszug
Stahl
verzinkt
- Rastung in geschlossener Position
- Für Flachmontage geeignet
- Leichter Lauf
Verkaufseinheit
71,53 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Überauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
17,5
Fp1=Tragkraft Paar 10.000 zy.
90
Fp2=Tragkraft Paar 80.000 zy.
80
H=Höhe
54
L=Länge
300
S=Hub
340
A
26
A3
224
A4
256
A8
256
Hersteller Artikelnummer
DZ5417-0030
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.
Vorteile
Rastung in geschlossener Position
Für Flachmontage geeignet
Leichter Lauf
Für Flachmontage geeignet
Leichter Lauf
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.