Teleskopschiene
Vollauszug
Stahl
verzinkt
- Rastung in geöffneter und geschlossener Position
- Für Schwerlastanwendungen
- Manuelle Entriegelung
- Leichter Lauf
Verkaufseinheit
102,02 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Form
A
Ausführung 1
Vollauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
19,1
Fp=Tragkraft pro Paar kg
272
H=Höhe
76,2
L=Länge
304,8
S=Hub
304,8
A
12,7
A14
153,9
A15
179,3
A16
198,4
A4
203,2
A5
260,4
A6
279,4
Form-Typ
links
Hersteller Artikelnummer
DZ9308-0012L-E
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
einzeln verpackt
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Rastung in geöffneter und geschlossener Position. Nur durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann die Teleskopschiene geöffnet oder geschlossen werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt werden.
Ist eine beidseitige Verriegelung gewünscht muss eine linke und eine rechte Ausführung bestellt werden.
Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist eine Kombination mit 21335-30 möglich.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt werden.
Ist eine beidseitige Verriegelung gewünscht muss eine linke und eine rechte Ausführung bestellt werden.
Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist eine Kombination mit 21335-30 möglich.
Vorteile
Rastung in geöffneter und geschlossener Position
Für Schwerlastanwendungen
Manuelle Entriegelung
Leichter Lauf
Für Schwerlastanwendungen
Manuelle Entriegelung
Leichter Lauf
Beachten
Die maximale Belastbarkeit ist auf ein Teleskopschienen-Paar bezogen.
Zeichnungshinweis
1) Montageloch bei 21335-25-03050 und 21335-25-03051 nicht vorhanden
2) Montageloch bei 21335-25-05590 und 21335-25-05591 nicht vorhanden
3) Ausschnitt für Schlossschraube
4) Nur Bezugsmaß, kein Montageloch
5) Form B, identische Bemaßung als rechte Ausführung
2) Montageloch bei 21335-25-05590 und 21335-25-05591 nicht vorhanden
3) Ausschnitt für Schlossschraube
4) Nur Bezugsmaß, kein Montageloch
5) Form B, identische Bemaßung als rechte Ausführung
Zubehör
Teleskopschienen Stahl 21335-30.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.