Teleskopschiene
Vollauszug
Stahl
verzinkt
- Für Flachmontage geeignet
- Für Schwerlastanwendungen
- Leichter Lauf
Verkaufseinheit
55,93 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Vollauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
19,1
Fp=Tragkraft pro Paar kg
272
H=Höhe
76,2
L=Länge
254
S=Hub
254
A
12,7
A13
103,1
A14
128,5
A15
147,6
A16
166,6
A4
152,4
A5
209,6
A6
228,6
Hersteller Artikelnummer
DZ9301-0010U-E
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
einzeln verpackt
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.
Bei horizontaler Montage ist der Wert um 70% geringer.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt werden.
Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist eine Kombination mit 21335-25 möglich.
Bei horizontaler Montage ist der Wert um 70% geringer.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt werden.
Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist eine Kombination mit 21335-25 möglich.
Temperaturbereich
-20 °C - +70 °C.
Vorteile
Für Flachmontage geeignet
Für schwerlast Anwendungen
Leichter Lauf
Für schwerlast Anwendungen
Leichter Lauf
Beachten
Die maximale Belastbarkeit ist auf ein Teleskopschienen-Paar bezogen.
Zeichnungshinweis
1) Montageloch bei 21335-30-1524 vorhanden
2) Ausschnitt für Schlossschraube
2) Ausschnitt für Schlossschraube
Zubehör
Teleskopschienen Stahl 21335-25.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.