Montagewinkel
Stahl
verzinkt
- Für Bodenmontage
- Für Plattformmontage
- Für Seitenmontage
Verkaufseinheit
7,70 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Montagewinkel
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
14,7
H=Höhe
35,7
L=Länge
346,7
A
55,1
A1
114,4
A2
236,5
A3
150
A4
300
Hersteller Artikelnummer
DZ63335-2
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Beschreibung
Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Befestigungsmaterial inklusive.
Befestigungsmaterial inklusive.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage, Plattformmontage oder Seitenmontage.
Zubehör
21334-15 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg.
21334-30 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg.
21334-30 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.