Führungswagen
Standard
Edelstahl
- Aufnahme von Belastungen aus allen Richtungen
- Mit Kugelumlaufführung ohne Vorspannung
- Dynamische Tragzahl von bis zu 4410 N
- Beidseitige Abschlussdichtung
42,39 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungswagen
Größe
7
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
Mini
Material Grundkörper
Edelstahl
B1=Breite
17
L3=Länge
23,5
T1=Tragzahlen dynamisch N
880
T2=Tragzahlen statisch N
1370
A
12
A1
8
B
7
E
5
H
4,7
H1
8
H2
1,5
L4
13,5
M
M2
Mx (Nm)
5,1
My (Nm)
2,55
Mz (Nm)
2,55
T
2,5
TYP
Standard
Beschreibung
Werkstoff
Körper Edelstahl 1.4034.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Umlemkstücke Kunststoff.
Ausführung
blank.
Hinweis
Standard Miniatur-Führungswagen mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung. 4-Punkt-Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen. Somit können Belastungen aus allen Richtungen gleichermaßen aufgenommen werden. Max. Beschleunigung: 80 m/s². Max. Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s. Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Achtung
Benutzen Sie stets die mitgelieferte Montageschiene, da sonst der Kugelhalt im Laufwagen nicht gewährleistet ist.
Zeichnungshinweis
1) geschliffene Anschlagkante
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.