Klemmelement
für Miniatur-Profilführungsschienen
Edelstahl
- Symmetrische Krafteinteilung
- Für statische Klemmvorgänge geeignet
139,04 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmelement
Größe
7
Ausführung 1
für Miniatur-Profilführungsschienen
Material Grundkörper
Edelstahl
B=Breite
7
F1=Haltekraft (N)
65
M=Anziehdrehmoment (Nm)
0,11
A
12
A1
8
A2
7
A4
4,3
B1
17
D
6
H1
8
H2
2
H3
6
L3
12
M
M2
T
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Rändelschraube Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse und Rändelschraube blank.
Hinweis
Manuell betätigte Klemmelemente für statische Klemmvorgänge. Der Klemmvorgang erfolgt von Hand über die Rändelschraube. Die schwimmend gelagerten Klemmbacken garantieren eine symmetrische Krafteinteilung auf die Schiene. Bis zu 50.000 statische Klemmzyklen (B10d-Wert).
Grundsätzlich wird die reibschlüssige Verbindung zwischen Klemmelement und Linearführung an den Freiflächen der Profilführungsschiene erzeugt, wodurch die Laufbahnen der Kugelführungen nicht beschädigt werden.
Prüfung der Haltekraft durchgeführt mit öliger Schmierschicht auf einer Profilführungsschiene.
Grundsätzlich wird die reibschlüssige Verbindung zwischen Klemmelement und Linearführung an den Freiflächen der Profilführungsschiene erzeugt, wodurch die Laufbahnen der Kugelführungen nicht beschädigt werden.
Prüfung der Haltekraft durchgeführt mit öliger Schmierschicht auf einer Profilführungsschiene.
Temperaturbereich
-10 °C bis +70 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.