Adapterplatte
für Klemmelemente
Stahl
- Zubehör für Klemmelemente
11,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Adapterplatte
Größe
15
Ausführung 1
für Klemmelemente
Material Grundkörper
Stahl
D=für Schraube
M4
S=Stärke
4
A
17
A1
17
B1
47
L3
24
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Je nach Art des eingesetzten Führungswagens ist eine Adapterplatte zum Höhenausgleich notwendig.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.