Linearkugellager
Kunststoff
- Wartungsarm
- Leichtgängig
- Geräuscharm
37,96 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
7
D=Innendurchmesser
3
L=Länge
10
T1=Tragzahlen dynamisch N
26
T2=Tragzahlen statisch N
27
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Laufbahnplatten Edelstahl 1.4034.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Laufbahnplatten Edelstahl 1.4034.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Hinweis
Präzisionslinearkugellager mit einer geringen Reibung.
Ab der Größe 21511-122202 sind die Lager beidseitig mit Abstreifer versehen.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H6
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Ab der Größe 21511-122202 sind die Lager beidseitig mit Abstreifer versehen.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H6
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-40 °C bis +60 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.