Lineargehäuseeinheit Kompakt
einzeln
Aluminium
- Kompakte Bauform
- Montagefreundlich
- Niedriges Gewicht
20,91 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lineargehäuseeinheit Kompakt
Ausführung 1
einzeln
Ausführung 2
geschlossen
Material Grundkörper
Aluminium
D=Innendurchmesser
12
A
40
D1
19
D2
4,3
E1
14
E2
29
H
33
H1
17
H2
11
H3
16
L
28
M
M5
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Diese einbaufertigen Lineargehäuse in kompakter Bauform bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, montiertem Linearkugellager 21511-02 und beidseitiger Dichtung.
Empfohlene Wellentoleranz: h6.
Tragzahl nach Spezifikation des Linearkugellagers.
Mit Schmierbohrung M8x1.
Empfohlene Wellentoleranz: h6.
Tragzahl nach Spezifikation des Linearkugellagers.
Mit Schmierbohrung M8x1.
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
Befestigungsschrauben 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.