Wellenbock
Aluminium
- Für leichte Montage und schnelles Ausrichten
- Zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung von Führungswellen
- Besonders niedrige Bauhöhe
- Seitliche Klemmung
11,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Wellenbock
Material Grundkörper
Aluminium
D=Befestigungsbohrung
12
A
43
B
20
C (DIN 912)
M4
D1
5,2
D2
10
E
30
H
35
H1
20
H2
13
H3
16,5
M
M6
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Wellenböcke mit Aufnahmebohrung zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung der Führungswellen.
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.