Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper und Rundtisch Aluminium-Legierung, eloxiert.
Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Ausführung
Radialspiel der Drehachse < 0,015 mm.
Axialspiel der Drehachse < 0,02 mm.
Wiederholgenauigkeit < 0,05°.
Spindel selbsthemmend.
Hinweis
Der Verstellweg beträgt 360°, ohne Endanschlag.
Der Positionsanzeiger zählt in 0,1° Schritten im Uhrzeigersinn aufsteigend von 0,0° bis 9,9°. Der Rundtisch bewegt sich dabei gegen den Uhrzeigersinn. Eine Skala am Umfang des Rundtisches zeigt 10° Schritte an.
Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann durch Demontage des Drehgriffs und anschließendem Lösen von zwei Kreuzschlitzschrauben in 4 Stellungen fixiert werden.

Übersetzungsverhältnis:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Zeichnungshinweis
Einbaulage des Positionsanzeigers:
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten
d) links

Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch