Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Der Sensorhalter dient zur Befestigung von induktiven Nährungsschalter (z.B. 83000-10-050) an dem Positionier-Rundtisch mit elektrischem Antrieb. Dadurch ist eine freie Wahl des Schaltpunktes möglich. Der Ring mit der Schaltnut kann gegenüber der Drehscheibe frei gedreht werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch