Werkstoff
Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form A
ab
7,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form B mit Gewindezapfen
ab
9,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert.
Hinweis
Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Form B kann mit Hilfe eines Gewindezapfens befestigt werden.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Die Dosenlibelle ist auf den Auflagenrand der Libellenfassung justiert
- Es stehen verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Form B kann mit Hilfe eines Gewindezapfens befestigt werden.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Die Dosenlibelle ist auf den Auflagenrand der Libellenfassung justiert
- Es stehen verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich
-35 °C bis +55 °C