Werkstoff
Fassung Messing.
Röhrenlibelle Glas.
Röhrenlibelle Glas.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert. Form B schwarz eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form A, ein Sichtfenster
ab
9,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster
ab
30,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Fassung Messing.
Röhrenlibelle Glas.
Röhrenlibelle Glas.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert. Form B schwarz eloxiert.
Hinweis
Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Die Röhrenlibellen können mit Hilfe der zwei Bohrungen befestigt werden.
- Form A: ein Sichtfenster
- Form B: drei Sichtfenster
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung grün
Die Röhrenlibellen können mit Hilfe der zwei Bohrungen befestigt werden.
- Form A: ein Sichtfenster
- Form B: drei Sichtfenster
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung grün
Temperaturbereich
-35 °C bis +55 °C