Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.