Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Außenring und Innenring Aluminium.
Gleitelemente Kunststoff Iglidur® J.
Schrauben Edelstahl A2.
Ausführung
Außenring und Innenring eloxiert.
Hinweis
Rundtisch Gleitlager aus Aluminium mit austauschbaren Gleitelementen bestehend aus einem Hochleistungs-Gleitlagerwerkstoff. Diese Materialpaarung gewährleistet einen absolut schmiermittel- und wartungsfreien Lauf.

Einfache Montage.
Hohe Verschleißfestigkeit.
Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit.
Temperaturbereich
-50 °C bis +90 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment