Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
lackiert, Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Hinweis
Die Ausführung 02170-01 besitzt kein Zentrierloch Ø 12.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Schraubböcke mit flacher Auflage

Schraubböcke mit flacher Auflage eignen sich hervorragend als Unterlage für Spanneisen. Alternativ kann der höhenverstellbare Schraubbock auch als Bohrunterlage verwendet werden. Das Trapezgewinde ist selbsthemmend, sodass es zu keinem Verrutschen der beiden aneinanderliegenden Körper kommt.

norelem bietet Schraubböcke in unterschiedlichen Ausführungen an.