Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse hochfestes Aluminium. Anschlagsystem Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert. Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Hubeinheiten in robuster Bauform mit abgedichterer Kugelführung. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss R1/8. Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden. Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Auf Anfrage
Hubeinheiten mit kürzeren Hüben lieferbar.
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment