Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Außengehäuse Aluminium. Schlitten und Lagerung Stahl.
Ausführung
Außengehäuse schwarz eloxiert. Schlitten und Lagerung geschliffen. Innenteil gehärtet.
Hinweis
Die rollengelagerten Schlittenführungen sind sehr leichtgängig und über die Schrauben „N“ unter Vorspannung justiert.
Die Befestigungsbohrungen „K“ können sowohl als Gewinde- als auch als Durchgangsbohrungen genutzt werden.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.

F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E3/K im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Außenteil.
GI = Anzahl der Bohrungsreihen im Innenteil.
K = Gewinde M4 mit Senkung für M3 nach DIN 974-1.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment