Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Gleitwagen Grundkörper aus Zink, Gleitelemente aus iglidur® J.
Führungsschiene aus Strangpressprofil, EN AW-6060.

Ausführung
Führungsschiene Harteloxal beschichtet, 50 µm. Härte 500 HV.
Hinweis

Miniaturlinearführungen sind durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit absolut wartungsfrei. Die Gleitelemente aus iglidur® J sind verschleißfest und austauschbar. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Miniaturlinearführungen sind die kleinen Baumaße.


** Länge L2 = 12 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.

Andere Kunden kauften auch