Werkstoff
Grundkörper des Wagens aus Zink, Kunststoffgleitlager aus iglidur® J.
Schienen aus eloxiertem Aluminium.
Ausführung
Grundkörper chromatiert.
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Miniaturgleitführungen DryLin® N Führungswagen
ab
4,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Miniaturgleitführungen DryLin® N Führungsschienen
ab
105,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper des Wagens aus Zink, Kunststoffgleitlager aus iglidur® J.
Schienen aus eloxiertem Aluminium.
Ausführung
Grundkörper chromatiert.
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Hinweis
Miniaturgleitführungen sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Durch das geringe Gewicht sind sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf geeignet.
** Länge L2 = 30 mm und
* Länge L = 1000 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf geeignet.
** Länge L2 = 30 mm und
* Länge L = 1000 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.