Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Festlager Kompaktausführung
ab
37,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Festlager Massivausführung
ab
56,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Loslager Massivausführung
ab
60,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Rollenführungswagen mit niedrigem Reibungskoeffizient, daher sehr leichtgängig. Die Rollenzapfen sind lebensdauergeschmiert und besitzen eine 2Z (Staubdeckel) Abdichtung. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Die Kompaktausführung verfügt über Kunststoffabstreifer zur Reinigung der Laufbahnen. Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.