Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Prägerollierte Führungsschienen. Die Festlagerschiene dient zur Hauptaufnahme von radialen und axialen Kräften. Die Loslagerschiene dient zur Lastaufnahme von radialen Kräften und in Kombination mit der Festlagerschiene als Stützlager für auftretende Momente. In der Verbindung aus Fest- und Loslager gleicht die Loslagerschiene Parallelitätsfehler und Toleranzen aus.
Auf Anfrage
Längen bis max. 3120 mm.

Andere Kunden kauften auch

Rollenführungsschienen

Die Rollenführungs- und Teleskopschienen von norelem eignen sich optimal für schubladenartige Systeme in der Industriebranche, Logistik, Medizintechnik und Fahrzeugtechnik. Selbst bei schweren Lasten (bis zu 1,5 Tonnen) gewährleisten sie einen exakten und leichtgängigen Lauf. Neben den Standardausführungen aus Stahl, bietet norelem hochwertige Rollenführungsschienen aus Wälzlagerstahl und induktiv gehärteten Laufbahnen an. Diese verfügen über eine noch bessere Laufeigenschaft sowie einer höheren Wertbeständigkeit.

Teleskopschienen gibt es sowohl mit Teilauszug als auch mit Vollauszug. Während sich der Teilauszug aus einer festen Führungsschiene und einem beweglichen Läufer zusammensetzt, besteht der Vollauszug aus zwei Führungsschienen und zwei miteinander verbundenen Läufern.