Werkstoff
Läuferkorpus Aluminium Druckguss. Köpfe Polyester, Abstreifer modifiziertes Polyamid. Längsdichtlippen Gummi. Rollen Stahl 1.3505.
Ausführung
Läuferkorpus vernickelt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Festlager
ab
78,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Läuferkorpus Aluminium Druckguss. Köpfe Polyester, Abstreifer modifiziertes Polyamid. Längsdichtlippen Gummi. Rollen Stahl 1.3505.
Ausführung
Läuferkorpus vernickelt.
Hinweis
Rollenführungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und patentierte Abstreifertechnologie, durch die das System während der Bewegung geschmiert wird. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem geräuscharm (schneller und leiser als Systeme mit Kugelumlauf). Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage
Rollenführungswagen mit 4 oder 5 Rollen.
Beachten
Führungswagen der Größe 18 (Festlager und Loslager) besitzen keine Schmiernippel.