Werkstoff
Schiene und Läufer Wälzlagerstahl. Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schiene und Läufer verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet. Kugeln gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Schiene und Läufer Wälzlagerstahl. Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schiene und Läufer verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet. Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen als festes und bewegliches Element und einem S-förmigen Zwischenelement. Dieses hat ein hohes Flächenträgheitsmoment und eine hohe Steifigkeit bei schlanker Bauweise. Hieraus resultiert eine hohe Belastbarkeit mit geringer Durchbiegung im ausgefahrenen Zustand. Der maximale Hub ist größer als die geschlossene Länge der Teleskopschiene.
Zur Montage der Schiene Senkschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.
Einsatztemperatur -30 °C bis +110 °C.
Zur Montage der Schiene Senkschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.
Einsatztemperatur -30 °C bis +110 °C.
Auf Anfrage
Andere Längen (Rastermaß 80 mm).
Größe 28 bis max. 1490 mm.
Größe 35 bis max. 1730 mm.
Größe 43 bis max. 1970 mm.
Größe 28 bis max. 1490 mm.
Größe 35 bis max. 1730 mm.
Größe 43 bis max. 1970 mm.
Zeichnungshinweis
1) für Senkschraube DIN EN ISO 10642
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.
Rollenführungsschienen
Die Rollenführungs- und Teleskopschienen von norelem eignen sich optimal für schubladenartige Systeme in der Industriebranche, Logistik, Medizintechnik und Fahrzeugtechnik. Selbst bei schweren Lasten (bis zu 1,5 Tonnen) gewährleisten sie einen exakten und leichtgängigen Lauf. Neben den Standardausführungen aus Stahl, bietet norelem hochwertige Rollenführungsschienen aus Wälzlagerstahl und induktiv gehärteten Laufbahnen an. Diese verfügen über eine noch bessere Laufeigenschaft sowie einer höheren Wertbeständigkeit.
Teleskopschienen gibt es sowohl mit Teilauszug als auch mit Vollauszug. Während sich der Teilauszug aus einer festen Führungsschiene und einem beweglichen Läufer zusammensetzt, besteht der Vollauszug aus zwei Führungsschienen und zwei miteinander verbundenen Läufern.
Teleskopschienen gibt es sowohl mit Teilauszug als auch mit Vollauszug. Während sich der Teilauszug aus einer festen Führungsschiene und einem beweglichen Läufer zusammensetzt, besteht der Vollauszug aus zwei Führungsschienen und zwei miteinander verbundenen Läufern.