Werkstoff
Körper Edelstahl 1.4034.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Umlemkstücke Kunststoff.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Umlemkstücke Kunststoff.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Körper Edelstahl 1.4034.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Umlemkstücke Kunststoff.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Umlemkstücke Kunststoff.
Ausführung
blank.
Hinweis
Standard Miniatur-Führungswagen mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung. 4-Punkt-Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen. Somit können Belastungen aus allen Richtungen gleichermaßen aufgenommen werden. Max. Beschleunigung: 80 m/s². Max. Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s. Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Achtung
Benutzen Sie stets die mitgelieferte Montageschiene, da sonst der Kugelhalt im Laufwagen nicht gewährleistet ist.
Zeichnungshinweis
1) geschliffene Anschlagkante
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.