Werkstoff
Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Wälzlagerstahl. Kugeln Stahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, geschlossen
ab
25,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, offen
ab
30,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Wälzlagerstahl. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285 mit selbsttätigem Winkelfehlerausgleich. Mit beidseitiger Dichtung. Diese Lager bestehen aus einem hochpräzisen gespritzten Kunststoffträger, in dem die aus Wälzlagerstahl eingeklipsten Laufbahnplatten befestigt sind. Der Kunststoffträger dient gleichzeitig als Rücklauf und Dichtungsaufnahme. Die Dichtung besteht aus einem Spezial-Polyamide-Material mit einem geringen Reibungskoeffizienten. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.