Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Ausführung
Gehäuse blank.
Hinweis
Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, montiertem Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers.
Auf Anfrage
Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden.
Zubehör
Vorsatzdichtungen 21560. Präzisonsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment