Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Diese Wellenunterstützungen werden benötigt zur Unterstützung von Wellen in Verbindung mit Linearkugellagern offener Bauart. Durchgehend unterstützte Wellen ermöglichen besonders steife Lagerungen, in vielen Fällen genügt jedoch eine abschnittsweise Unterstützung. Die Standardlänge unserer Wellenunterstützungen beträgt 600 mm. Diese Stücke lassen sich kürzen oder zu beliebig langen Unterstützungen zusammensetzen.
Zubehör
Präzisionsführungswellen mit Befestigungsbohrungen 21590. Befestigungsschrauben 07160.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch