Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Traverse mit zwei Aufnahmebohrungen zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung der Führungswellen. Zum Aufbau von vorgefertigten Tischeinheiten mit unseren Lineargehäuseeinheiten Quadro 21550 oder 21555. Diese Ausführung erlaubt die axiale Bewegung der Linearlagereinheit. D.h. die Wellen sind mit den Traversen fest auf dem Maschinenbett montiert.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierbohrung
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch