Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
ab
12,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
ab
5,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage
– Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen