Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Ausführung
Positionsanzeige mit integriertem Batteriefach.
Sensor steckbar.
Low Power LCD.
Sensor steckbar.
Low Power LCD.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Ausführung
Positionsanzeige mit integriertem Batteriefach.
Sensor steckbar.
Low Power LCD.
Sensor steckbar.
Low Power LCD.
Hinweis
Digitale, netzunabhängige Messanzeige zur spielfreien Positioniererfassung.
Das System wird oft für Messaufgaben an Längen- und Winkelanschlägen (an Formatkreissägen, Blechstanzen, Abkantpressen,...) in Industrie und Handwerk eingesetzt.
Für den Schalttafeleinbau gelten die empfohlenen Abmessungen 67+3 x 33+0,3.
Die Winkelanzeige ist programmierbar.
Der Anzeigebereich ist ~11 mm hoch und Skalierbar von -999999 bis 999999.
Die max. Anzeigegenauigkeit beträgt dezimal bis 10 µm.
Die Positionsanzeige verfügt über einen batteriegepufferten Speicher und über eine Batterieüberwachung mit Low-Batt Symbol bei ~2,4 V.
Ein einfacher Batteriewechsel ist über das Batteriefach möglich.
Die Energieversorgung erfolgt über 2 Micro-AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Das System wird oft für Messaufgaben an Längen- und Winkelanschlägen (an Formatkreissägen, Blechstanzen, Abkantpressen,...) in Industrie und Handwerk eingesetzt.
Für den Schalttafeleinbau gelten die empfohlenen Abmessungen 67+3 x 33+0,3.
Die Winkelanzeige ist programmierbar.
Der Anzeigebereich ist ~11 mm hoch und Skalierbar von -999999 bis 999999.
Die max. Anzeigegenauigkeit beträgt dezimal bis 10 µm.
Die Positionsanzeige verfügt über einen batteriegepufferten Speicher und über eine Batterieüberwachung mit Low-Batt Symbol bei ~2,4 V.
Ein einfacher Batteriewechsel ist über das Batteriefach möglich.
Die Energieversorgung erfolgt über 2 Micro-AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten
- Auflösung 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 inch
- Systemgenauigkeit ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
- Betriebsspannung 3 V DC, verpolsicher
- Stromaufnahme ~150 µA bei 3 V DC
- Wiederholgenauigkeit ±0,01mm
- Verfahrgeschwindigkeit max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Schutzart IP 40, Gesamtgerät
- Schutzart IP 54, frontseitig
- Systemgenauigkeit ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
- Betriebsspannung 3 V DC, verpolsicher
- Stromaufnahme ~150 µA bei 3 V DC
- Wiederholgenauigkeit ±0,01mm
- Verfahrgeschwindigkeit max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Schutzart IP 40, Gesamtgerät
- Schutzart IP 54, frontseitig
Temperaturbereich
- Umgebungstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
Funktionen
- Kettenmaß- und Resetfunktion
- Direkteingabe des Referenz-/ Offsetwert
- Direkteingabe des Referenz-/ Offsetwert
Beachten
Die relative Luftfeuchtigkeit darf max. 95% betragen. Eine Betauung ist nicht zulässig.
Zeichnungshinweis
1) Sensoranschluss
2) Batteriefach
2) Batteriefach
Zubehör
- Magnetsensoren 21720
- Magnetbänder 21725
- Hohlwellensensoren 21730
- Magnetbänder 21725
- Hohlwellensensoren 21730
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.
Wegmesssysteme von norelem
Wegmesssysteme, auch als Positionsanzeigen, Mess- und Anzeigesysteme bekannt, sind Messgeräte, die für Abstandsmessungen eingesetzt werden. Über ihre Sensoren können bestimmte Distanzen zu einem Messobjekt erfasst werden. Allgemein wird bei der Wegmessung zwischen „absoluter“ und „inkrementaler“ Wegmessung unterschieden. Bei einer inkrementalen Wegmessung geht die Messung von einem Nullpunkt aus. Im Fall einer absoluten Wegmessung werden nur die Zuwächse des zurückgelegten Weges gemessen. |
Bezüglich der Messwerterfassung wird zum einen in analoge und zum anderen in digitale Messwerterfassung unterschieden. Wo bei einem analogen System noch ein stetiges Signal geliefert wird, geben digitale Wegmess-Systeme ein stufenweise wechselndes Signal ab. |