Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Magnetband magnetisiertes Kunststoffband.
Trägerband Stahl.
Abdeckband Edelstahl.
Ausführung
Inkremental kodierter Maßstab.
Pollänge 5 mm.
Hinweis
Einfache Klebemontage, Selbstkonfektionierung möglich.
Die erforderliche Bandlänge berechnet sich aus:
Messweg + Sensorlänge ”L” + (2 x Vor- bzw. Nachlauf ”B”).
L = siehe Zeichnung des verwendeten Sensors.
B = 10 mm (Vor- und Nachlauf).
Technische Daten
- Ausdehnungskoeffizient (11 ± 1) x 10-6/K (Federstahl)
Temperaturbereich
- Umgebungstemperatur -20…70 °C
- Lagertemperatur -40…70 °C
Montage
Die Montage erfolgt über ein vormontiertes, doppelseitiges Klebeband und muss anhand der Benutzerinformation durchgeführt werden.
Auf Anfrage
Weitere Längen von 0,1…100 m, in 0,1 m Schritten.
Beachten
Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig.
Zeichnungshinweis
1) Abdeckband A = 0,176 mm
2) Magnetband M = 1,0 mm
3) Trägerband T = 0,3 mm
4) Klebeband K = 0,1 mm
5) Erforderliche Bandlänge = Messweg + L + 2 x B
6) Messweg
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch