Werkstoff
Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A.
Kupplungsgehäuse und Klemmnaben Aluminium.
Spreizdorn Stahl.
Schrauben Stahl.
Zentrierringe Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Kupplungsgehäuse schwarz eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A.
Kupplungsgehäuse und Klemmnaben Aluminium.
Spreizdorn Stahl.
Schrauben Stahl.
Zentrierringe Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Kupplungsgehäuse schwarz eloxiert.
Hinweis
Der Motoranbausatz mit Elastomer-Klauenkupplungssystem (Elastomerkupplung mit Spreizdorn) ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche Lösung zur Anbindung von Elektromotoren.
Vorteile der Elastomer-Klauenkupplung:
- Nabe mit Spreizdorn axial montierbar
- Spielfrei und schwingungsdämpfend
- Sehr gute Klemmkräfte
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Kurze Bauweise
- Montagefreundlich
- Zapfenseite axial montierbar
- Elektrisch isolierend
- Nennmoment bis zu 30 Nm
Vorteile der Elastomer-Klauenkupplung:
- Nabe mit Spreizdorn axial montierbar
- Spielfrei und schwingungsdämpfend
- Sehr gute Klemmkräfte
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Kurze Bauweise
- Montagefreundlich
- Zapfenseite axial montierbar
- Elektrisch isolierend
- Nennmoment bis zu 30 Nm
Auf Anfrage
Größere Nabenbohrung D.
Höheres Nennmoment.
Höheres Nennmoment.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.