Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A.
Zwischenrohr und Klemmnaben Aluminium.
Spreizdorn Stahl.
Schrauben Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Mit dem Synchronisationssatz können zwei parallel angeordnete Linearachsen mit nur einem Motor betrieben werden.

Die Synchronisationssätze bestehen aus zwei Kupplungen, die mit einer Synchronwelle miteinander verbunden werden. Diese wird in passender Länge gefertigt. Geeignet für Längen bis maximal 3000 mm.

Vorteile der Elastomer-Klauenkupplung:
- Nabe mit Spreizdorn axial montierbar
- Spielfrei und schwingungsdämpfend
- Sehr gute Klemmkräfte
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Kurze Bauweis
- Montagefreundlich
- Zapfenseite axial montierbar
- Elektrisch isolierend
- Nennmoment bis zu 53 Nm
Montage
Ein axiales Verschieben der Anbauteile ist hierbei nicht erforderlich, da das Zwischenrohr als Distanzstück zwischen den Kupplungshälften eingeführt werden kann.

Beide Kupplungshälften mit Spreizdorn werden vollständig in die Nabenbohrungen der Lineareinheiten eingesteckt. Die kraftschlüssige Verbindung wird durch das Festziehen der Schraube im Spreizdorn mit dem vorgegebenen Drehmoment erreicht. Die Kupplungshälften mit Klemmnabe und Elastomerstern auf das Zwischenrohr aufschieben. Zwischenrohr in Position bringen und die Kupplungshälften mittels einer geringen, manuellen Axialkraft zusammenstecken. Schraube an beiden Klemmnaben mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.
Zeichnungshinweis
X = Wellenabstand
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch