Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Umlenkstücke Kunststoff.
Ausführung
blank.
Hinweis
Führungswagen kompakt, kurz mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen. Hohe Dynamikwerte: v = 5 m/s. Einsatztemperatur im Dauerbetrieb max. 80 °C.
Auf Anfrage
Verschiedene Genauigkeits- und Vorspannungsklassen lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) geschliffene Anschlagkante
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch