Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Ausführung
Gehäuse blank.
Hinweis
Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, vier montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Zylinderschrauben. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x4).
Auf Anfrage
Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierbohrung
Zubehör
Vorsatzdichtungen 21560. Präzisionsführungswellen 21590 oder 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch