Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
QSC-12H
Benennung
Baugröße
Standard
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95 bis 6 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage
beliebig
Gebindegröße
10
Hersteller Artikelname
QSC-12H
Hersteller Artikelnummer
153271
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse QS-12
Produktgewicht
0,0033 KG
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 14 BAR
Umgebungstemperatur
-10 bis 80 GC
WA_NR
39174000
Werkstoff Gehäuse
PBT
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought