QST-8 (153130) T-Steckverbindung
Verkaufseinheit
5,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
QST-8
Benennung
Anzahl Abgänge
2
Anzahl Zuleitungen
1
Baugröße
Standard
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95 bis 6 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage
beliebig
Farbe Lösering
blau
Gebindegröße
10
Hersteller
Artikelname
QST-8
Hersteller
Artikelnummer
153130
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Nennweite
5,0 MM
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Produktgewicht
0,016 KG
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 14 BAR
Umgebungstemperatur
-10 bis 80 GC
WA_NR
39174000
Werkstoff Gehäuse
PBT
Werkstoff Lösering
POM
Werkstoff Schlauchdichtung
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.