Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
QSY-1/4-10
Designation
Ambient temperature
Corrosion resistant class KBK
Hose clamping segment material
Housing material
Information about operating and control medium
Manufacturer Article name
QSY-1/4-10
Manufacturer Item number
153144
Maritime classification
Material information
Nominal width
Number of outlets
2
Number of supply lines
1
Operating medium
Operating pressure complete temperature range
Packing size
10
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 2
Product weight
Seal type on stud
Size
standard
Sleeve colour
blue
Sleeve material
POM
Structural design
Temperature depending operating pressure
Tube seal, hose seal material
NBR
WA_NR
assembly position
unlimited
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought