Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
LOE-1/8-D-MINI
Benennung
Baugröße
Mini
Baureihe
D
Befestigungsart
mit Zubehör
Betriebsdruck
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Einbaulage
senkrecht ± 5°
Hersteller Artikelname
LOE-1/8-D-MINI
Hersteller Artikelnummer
159620
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb nicht möglich
Konstruktiver Aufbau
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Max. Ölfüllmenge
45,0 CM3
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion
3 L/MIN
Normalnenndurchfluss
1.300 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Produktgewicht
0,42 KG
Schalenschutz
Metallschutzkorb
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
WA_NR
84248970
Werkstoff Schale
PC
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought