Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language
Manufacturer article number
LR-1/4-D-7-I-MINI
Designation
Actuation fuse
Air purity class at the output
Baureihe
D
Connection plate material
Die-cast zinc
Druckregelbereich
0,5 bis 7 BAR
Einbaulage
beliebig
Hersteller Artikelnummer
192301
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kind of fastening
Manufacturer Article name
LR-1/4-D-7-I-MINI
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Material information
Max. pressure hysteresis
Medium temperature
Normal nominal flow
Operating medium
Operating pressure
Pneumatic connection 1
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Produktgewicht
0,41 KG
Reglerfunktion
Ausgangsdruck konstant, mit Rückstromverhalten, mit Sekundärentlüftung, mit Vordruckkompensation
Seals material
NBR
Size
mini
Structural design
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
WA_NR
84811099
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
pressure display
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought