HGPT-25-A-B-F-G2 (560209) Parallelgreifer
Verkaufseinheit
743,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
HGPT-25-A-B-F-G2
Benennung
Parallelgreifer
Anzahl Greifbacken
2
Baugröße
25
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung und Passstift, mit Innengewinde und Passstift, wahlweise:, Innengewinde und Zentrierhülse, mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsdruck
4 bis 8 BAR
Betriebsdruck Sperrluft
0 bis 0,5 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage
beliebig
Funktionsweise
doppeltwirkend
Greiferfunktion
Parallel
Greifkraftsicherung
beim Schließen
Hersteller
Artikelname
HGPT-25-A-B-F-G2
Hersteller
Artikelnummer
560209
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hub pro Greifbacken
3,0 MM
Konstruktiver Aufbau
Schiefe Ebene, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Massenträgheitsmoment
1,479 KG/CM2
Max. Arbeitsfrequenz Greifer
<= 3 Hz HZ
Max. Austauschgenauigkeit
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenspiel Sz
<= 0,02 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay
<= 0,1 deg DEG
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
1.200 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
110 G
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
50 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch
45 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch
35 NM
Min. Schließzeit bei 6 bar
28 MS
Min. Öffnungszeit bei 6 bar
36 MS
Nachschmierintervall Führungselemente
5 MIOSP
Pneumatischer Anschluss
M5
Pneumatischer Anschluss Sperrluft
M5
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Produktgewicht
0,38 KG
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm MM
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur
5 bis 60 GC
WA_NR
84798997
Werkstoff Abdeckkappe
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Greifbacken
gehärtet, Stahl
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Wiederholgenauigkeit Greifer
<= 0,04 mm MM
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.