Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
ADVUL-32-40-P-A
Designation
Ambient temperature
Anti-twist lock / guide
Corrosion resistant class KBK
Cover material
Cylinder tube material
Damping
Dynamic seals material
Flush screw material
Steel galvanised
Impact energy at the end positions
Information about operating and control medium
Kind of fastening
Manufacturer Article name
ADVUL-32-40-P-A
Manufacturer Item number
156880
Operating medium
Operating pressure
Operating principle
double-acting
Piston diameter
Piston rod material
Pneumatic connection
Position detection
Product weight
Structural design
Theoretical force at 6 bar, Return flow
Theoretical force at 6 bar, flow
Travel
Variants
WA_NR
assembly position
unlimited
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought