Sales unit
€496.29
plus sales tax
Added to your shopping cart
Manufacturer article number
ADVUL-63-15-P-A
Benennung
Aufprallenergie in den Endlagen
0,70 J
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Betriebsdruck
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage
beliebig
Funktionsweise
doppeltwirkend
Hersteller
Artikelname
ADVUL-63-15-P-A
Hersteller
Artikelnummer
156904
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hub
15 MM
Kolben-Durchmesser
63 mm
Konstruktiver Aufbau
Kolben, Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Produktgewicht
1,4 KG
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf
1.750 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf
1.870 N
Umgebungstemperatur
-20 bis 80 GC
Varianten
einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung
Führungsstange mit Joch
WA_NR
84123100
Werkstoff Bundschraube
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.