Sales unit
€75.81
plus sales tax
Added to your shopping cart
Manufacturer article number
SIEF-M12NB-NS-K-L
Designation
Anziehdrehmoment
10 NM
Bauform
rund
Baugröße
M12
Bemessungsschaltabstand
8,0 MM
Betriebsspannungsbereich DC
10 bis 30 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Cable sleeve material
Einbauart
teilbündig
Elektrischer Anschluss
3-adrig, Kabel
Entspricht Norm
EN 60947-5-2
Gesicherter Schaltabstand
6,48 MM
Housing material
Hysterese
0,24 bis 1,2 MM
Kabellänge
2,5 M
Kind of fastening
with locknut
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leerlaufstrom
<= 15 mA MA
Manufacturer
Article name
SIEF-M12NB-NS-K-L
Manufacturer
Item number
538314
Max. Ausgangsstrom
200 MA
Max. Schaltfrequenz DC
2.000 HZ
Messprinzip
induktiv
Product weight
Reduction factors
Repeat accuracy
Restwelligkeit
10 %
Schaltausgang
NPN
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Short circuit resistance
Spannungsfall
<= 1,8 V V
Störfestigkeit gegen magnetische Felder
magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Switching status indicator
Umgebungstemperatur
-30 bis 85 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
0 bis 80 GC
Verpolungsschutz
für alle elektrischen Anschlüsse
WA_NR
Werkstoff Isolierhülle
PVC
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei
Zulassung
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.