Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
SOOD-BS-L-PN-50
Benennung
Anziehdrehmoment
0,5 NM
Bauform
Blockbauweise
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
Betriebsbereitschaftsanzeige
LED grün
Betriebsspannungsbereich DC
10 bis 30 V
Bezugsmaterial
Standardweiß 90%, 100x100 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
Detektionsverfahren
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Einbaulage
beliebig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern
3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart
Schraubverriegelung
Entspricht Norm
EN 60947-5-2
Hersteller Artikelname
SOOD-BS-L-PN-50
Hersteller Artikelnummer
8075659
Hysterese
1,0 MM
Isolationsspannung
500 V
Kabellänge
0,15 M
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit
taktend
Laserschutzklasse
1
Leerlaufstrom
10 MA
Leitungseigenschaft
Standard
Lichtart
Laser, rot
Max. Ausgangsstrom
50 MA
Max. Lichtfleck
1,5 mm bei Tastweite 50 mm
Max. Schaltfrequenz
2.000 HZ
Max. Schwarz-Weiß-Differenz
13 PRZ
Messprinzip
optoelektronisch
Minimaler Objektdurchmesser
1,5 MM
Produktgewicht
0,032 KG
Reichweite
7 bis 50 MM
Restwelligkeit
10 %
Schaltausgang
Gegentakt
Schaltelementfunktion
NPN dunkelschaltend, PNP hellschaltend
Schaltzustandsanzeige
LED gelb
Schutzart
IP65, IP67
Spannungsfall
0 bis 1,5 V
Stoßspannungsfestigkeit
1 KV
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 GC
Verpolungsschutz
für alle elektrischen Anschlüsse
Verschmutzungsgrad
3
WA_NR
85365019
Werkstoff Gehäuse
ABS, PC, TPE-U(PU)
Werkstoff Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Werkstoff Steckkontakte
Messing, vergoldet
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle
UL E232949
Zulassung
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought