Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3
Benennung
Analogausgang
1 - 5 V
Bauart Schalldämpfer
offen
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck
2,0 S
Betriebsdruck
2 bis 7 BAR
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom
3 BAR
Betriebsdruck für max. Vakuum
4,2 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebsspannungsbereich DC
21,6 bis 26,4 V
Betriebsspannungsbereich DC Sensor
10 bis 30 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Druckmessbereich
-1 BAR
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Ejektorcharakteristik
hohes Vakuum, Standard
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik
offenes Ende
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anzahl Pole/Adern
3
Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion
Sensor
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart
2x Stecker
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik
Anschlussbild H
Elektrischer Anschluss Eingang, Anzahl Pole/Adern
2
Elektrischer Anschluss Eingang, Befestigungsart
Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion
Abwurfimpuls, Vakuumerzeugung
Farbe Kabelmantel
grau
Filterfeinheit
40 MIKROM
Handhilfsbetätigung
tastend
Hersteller Artikelname
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3
Hersteller Artikelnummer
8049046
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb nicht möglich
Integrierte Funktion
Schalldämpfer offen, Einschaltventil elektrisch, Drossel, Filter, Abwurfimpuls elektrisch, Drucktransmitter
KC-Zeichen
KC-EMV
Kabeldurchmesser
2,9 MM
Kabellänge
2,5 M
Konstruktiver Aufbau
T-Form
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leiter-Nennquerschnitt
0,14 MM2
Leitungseigenschaft
schleppkettentauglich
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
4 L/MIN
Mediumstemperatur
0 bis 50 GC
Messverfahren
Piezoresistiver Drucksensor
Nennbetriebsdruck
4 BAR
Nennweite Lavaldüse
0,45 MM
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Pneumatischer Anschluss 3
Schalldämpfer offen
Produktgewicht
0,13 KG
Rastermaß
10 MM
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck
64 DBA
Schutzart
IP40
Spulenkennwerte
24 V DC: 1 W
Toleranz Kabeldurchmesser
± 0,1 mm
Umgebungstemperatur
0 bis 50 GC
Vakuumanschluss
für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Ventilfunktion
geschlossen
WA_NR
84141089
Werkstoff Anschlussgewinde
POM
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Fangdüse
POM
Werkstoff Filter
POM
Werkstoff Gehäuse
PA-verstärkt
Werkstoff Kabelmantel
PVC
Werkstoff Regulierschraube
Stahl
Werkstoff Schalldämpfer
PE
Werkstoff Schrauben
Stahl
Werkstoff Strahldüse
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis
RoHS konform
max. Vakuum
89 PRZ
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought