VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2 (526145) Vakuumsaugdüse
Verkaufseinheit
159,84 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2
Benennung
Bauart Schalldämpfer
offen
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck
0,20 S
Betriebsdruck
1 bis 8 BAR
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom
2,0 BAR
Betriebsdruck für max. Vakuum
3,5 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage
beliebig
Ejektorcharakteristik
hohes Vakuum, Standard
Hersteller
Artikelname
VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2
Hersteller
Artikelnummer
526145
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb nicht möglich
Integrierte Funktion
Schalldämpfer offen
Konstruktiver Aufbau
T-Form
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment
0,8 NM
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
98,0 L/MIN
Mediumstemperatur
0 bis 60 GC
Nennbetriebsdruck
6 BAR
Nennweite Lavaldüse
2,00 MM
Pneumatischer Anschluss 1
QS-10
Pneumatischer Anschluss 3
Schalldämpfer offen
Produktgewicht
0,195 KG
Rastermaß
24,0 MM
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck
63 DBA
Umgebungstemperatur
0 bis 60 GC
Vakuumanschluss
G1/4
WA_NR
84141089
Werkstoff Anschlussgewinde
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Fangdüse
POM
Werkstoff Gehäuse
POM-verstärkt
Werkstoff Schalldämpfer
POM, Aluminium-Druckguss, PU-Schaum
Werkstoff Strahldüse
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung
Messing, vernickelt
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
max. Vakuum
92 PRZ
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.