Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
MHJ10-S-2,5-QS-6-HF/LP
Benennung
Baubreite
10 MM
Befestigungsart
Leitungseinbau, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Betriebsdruck
0,5 bis 4 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebsspannungsbereich DC
21,6 bis 26,4 V
Betätigungsart
elektrisch
C-Wert
0,66 L/SBAR
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip
hart
Einbaulage
beliebig
Eingangswiderstand
34 KOHM
Einschaltdauer
100 %
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz
Elektrischer Anschluss
3-adrig, Kabel
Handhilfsbetätigung
keine
Hersteller Artikelname
MHJ10-S-2,5-QS-6-HF/LP
Hersteller Artikelnummer
567798
Hinweis zum Betrieb
Netzteil muss mindestens 1,7 A ohne Spannungseinbruch liefern können, nicht ohne Durchfluss betreiben, Bei Blockmontage mit Durchfluss max. Umgebungstemperatur 45 °C.
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb nicht möglich
Hinweis zum Einzugsstrom
0,09 - 0,44 mA bei einem Triggersignal von 3 - 15 V, 0,44 - 15,44 mA bei einem Triggersignal von 15 - 30 V, Anstieg linear
KC-Zeichen
KC-EMV
Kabellänge
2,50 M
Konstruktiver Aufbau
Sitzventil ohne Rückstellfeder
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur
-20 bis 50 GC
Max. Schaltfrequenz
500 HZ
Mediumstemperatur
-5 bis 60 GC
Normalnenndurchfluss
160 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2
QS-6
Produktgewicht
0,105 KG
Rastermaß
10,5 MM
Rückstellart
pneumatische Feder
Schaltzeit aus bei 0,5 bar und 24 V im Neuzustand
0,6 MS
Schaltzeit aus bei 4 bar und 24 V im Neuzustand
0,5 MS
Schaltzeit ein bei 0,5 bar und 24 V im Neuzustand
0,8 MS
Schaltzeit ein bei 4 bar und 24 V im Neuzustand
1,0 MS
Schutzart
IP65
Spulenkennwerte
24 V DC: Niederstromphase 2 W, Hochstromphase 7 W
Steuerart
direkt
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Toleranz Schaltzeit aus
+15 %/-25 %
Toleranz Schaltzeit ein
±15 %
Triggersignalbereich DC
3 bis 30 V
Umgebungstemperatur
-5 bis 60 GC
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Verpolungsschutz
für Betriebsspannung
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
HNBR
Werkstoff Gehäuse
PA-verstärkt, PPS-verstärkt
Werkstoff Kabelmantel
PUR
Werkstoff Schrauben
Stahl
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Zulässige Oberflächentemperatur Magnet
120 GC
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
Zusätzliche Funktionen
Funkenlöschung, Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung, Schutzabschaltung
b-Wert
0.36
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought